PI-EX-RPSS
-
Amplificateur-séparateur d'alimentation
2865243
Entrée analogique à sécurité intrinsèque : amplificateur-séparateur d'alimentation, transparent HART. Alimente les convertisseurs de mesure à 2 conducteurs à sécurité intrinsèque installés en atmosphère explosible et transmet le signal 4 mA ... 20 mA Signal à une charge dans la zone sécurisée. Isolation galvanique à 3 voies (entrée/sortie/alimentation).
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| < 0,9 W (24 V DC / 20 mA) | |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 600 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 60 mA (pour 24 V DC) |
| Puissance dissipée | < 1,1 W (pour 24 V DC/20 mA) |
| Signal: Courant | |
| Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Tension d'alimentation du transmetteur | > 16 V (pour 20 mA) |
| > 15,3 V (pour 22,5 mA) | |
| Signal: Courant | |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (active) |
| 4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 600 Ω (pour 20 mA) |
| < 525 Ω (pour 22,5 mA) | |
| Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
| Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
| ≥ 24 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | 25,2 V |
| Courant de sortie max. Io | 93 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 590 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4 mH / 820 nF |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 107 nF |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | oui |
| Protocoles supportés | HART transparent |
| Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,4 mm |
| Hauteur | 79 mm |
| Profondeur | 118,4 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT et polyamide PA non renforcés |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| EAC Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Référence | 2865243 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1XXX |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4046356164290 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 102,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 97,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem