Embase Ex, avec trois bornes côté terrain (zone Ex)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Porte-modules
Application
Élément de base
Courant max. admissible
≤ 250 mA (par circuit électrique)
Tension nominale UN
250 V AC (UB+, UB-)
20 V DC ... 35 V DC (voir tension nominale modules PI)
Niveau terrain
Type de raccordement
Raccordement vissé
Section de conducteur rigide
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG
24 ... 14
Couple de serrage
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Niveau des automates
Type de raccordement
Raccordement vissé
Section de conducteur rigide
0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG
24 ... 12
Données relatives à la technique de sécurité
Tension d'entrée Ui
≤ 30 V
Tension de sortie max. Uo
≤ 30 V
Tension maximale de sécurité Um
250 V AC
Dessin coté
Largeur
17,5 mm
Hauteur
127,5 mm
Profondeur
92 mm
Profondeur NS 35/7,5
142,5 mm (avec fiche de couplage NS 35/7,5)
Profondeur NS 32
147,5 mm (avec fiche de couplage NS 32)
Profondeur NS 35/15
150 mm (avec fiche de couplage NS 35/15)
Couleur
vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Type d'isolant boîtier
Polyamide PA non renforcé, polycarbonate PC, PVC
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP20
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 85 °C
CE
Certificat
Conformité CE
ATEX
Repérage
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat
KEMA 99ATEX7296
PxCIF08ATEX2835325X
EAC Ex
Repérage
[Ex ia Ga] IIC
Certificat
RU C-DE.AB72.B.00097/19
Type de montage
Montage sur rail DIN
Référence
2835325
Conditionnement
6 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
DK1XXX
Product key
DK1XXX
GTIN
4017918164218
Poids par pièce (emballage compris)
108,7 g
Poids par pièce (hors emballage)
83,91 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %