IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Module à relais
2862181

Inline, Bloc de jonction à relais, Sorties à relais: 4 (indépendant du potentiel), Inverseur, 24 V DC, 230 V AC, pour la commutation de charges inductives et ‍capacitives, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Séparation sûre
Raccordements indépendants du potentiel pour 4 actionneurs
Courant nominal à la sortie : 3 A