Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet de fournir la tension d'alimentation 24 V dans le circuit principal (UM) et met automatiquement à disposition l'alimentation pour le circuit de segment 24 V (US). Le bloc de jonction est équipé d'éléments de protection contre l'inversion des polarités et la surtension. Le fusible interne protège le circuit principal et le circuit du segment. Ce bloc de jonction possède une LED pour le diagnostic du bus. Il occupe deux bits de données d'entrée indiquant la présence de la tension d'alimentation et le statut du fusible électronique.
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC
-
Module d'alimentation
2862152
Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, avec fusible (tension principale et du segment) et diagnostic
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | 190 |
| Code ID (hex) | BE |
| Code de longueur (hexa) | C2 |
| Code de longueur (décimal) | 194 |
| Canal des données de process | 2 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 2 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Bit |
| Longueur de répertoire | 2 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Lieu d'installation | Armoire électrique |
| Nombre de connecteurs | 1 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement des données de process avec 2 bit |
| Propriétés particulières | 24 V DC |
| UM, US | |
| avec fusible (UM, US) | |
| avec diagnostic | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,7 W |
| Section contrôlée | Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle | |
| Protection contre les surcharges et les courts-circuits dans le circuit principal et le circuit de segment; Fusible 5 x 20 à action retardée de 6,3 AVous pouvez également utiliser des fusibles avec d'autres valeurs. La valeur maximale du fusible doit être de 6,3 A.Si les fusibles sont d'une valeur supérieure à 2 A, n'utilisez que des fusibles à action retardée ! | |
| Fusible | SI 5 x 20 6, 300 AT (compris dans la fourniture) |
| Alimentation | |
| Tension périphérique | 24 V DC |
| Plage de tension périphérique | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Ondulation résiduelle | ± ±5 % |
| Courant max. absorbé | 4 A |
| Courant absorbé typique | 30 mA |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 25 mA |
| Consommation de puissance | max. 0,19 W |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V ... 30 V (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 4 A (valeur nominale) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 4 A (valeur nominale) |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2862152 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI121 |
| Product key | DRI121 |
| GTIN | 4017918894641 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 78,633 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 44 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fabced0-b1d9-4502-81ef-7b6b98b7e70e |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation de la tension principale 24 V UM
Mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Protection du circuit principal et du circuit de segment par un fusible interne
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem