IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Module d'alimentation
2862136

Borne d'alimentation Inline, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, avec fusible (tension principale et de segment)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension principale 24 V UM
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état