Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction permet d'alimenter la tension d'alimentation 230 V AC dans une plage 230 V AC de la station Inline. La livraison du BJ d'alimentation inclut un module d'extrémité avec lequel vous devez clore la plage 230 V AC.
IB IL 230 PWR IN-PAC
-
Module d'alimentation
2861535
Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), sans fusible, 230 V AC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 36,6 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | none |
| Code ID (hex) | none |
| Longueur de répertoire | 0 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 0 Octet |
| Besoin en données de configuration | 0 Octet |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Lieu d'installation | Armoire électrique |
| Propriétés particulières | 230 V AC |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
| Section contrôlée | Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 7,5 V (logique de bus) / périphérie 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Contrôle individuel 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Périphérie 120 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Sortie / phase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Alimentation | |
| Tension périphérique | 230 V AC |
| Plage de tension périphérique | 207 V AC ... 253 V AC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Ondulation résiduelle | ± 23 V |
| Courant max. absorbé | 8 A |
| Potentiels: Alimentation de la périphérie | |
| Tension d'alimentation | 230 V AC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 207 V AC ... 253 V AC |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2861535 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI121 |
| Product key | DRI121 |
| GTIN | 4017918907426 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 183,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 80 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d8e04741-c2c3-4b8a-9b24-58af028fecb8 |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation de la phase L (230 V AC)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem