Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 MUX MA-PAC - Multiplexeur de terrain
2861205

Multiplexeur de terrain Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), transmission de signaux sans configuration de signaux éloignés

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordements de bus distant en cuivre (fonctionnement par fibre optique possible en option à l'aide d'un convertisseur d'interface)
Possibilité d'alimentation de toutes les tensions de 24 V DC requises pour une station de multiplexeur
Sortie d'alarme libre de potentiel (contact de relais de type « contact à ouverture ») pour le raccordement des détecteurs
Possibilité de raccorder jusqu'à 63 modules E/S
Possibilité de raccorder jusqu'à 512 entrées/sorties numériques ou 32 entrées/sorties analogiques (mélange possible)
Établissement de la connexion et comparaison de la configuration E/S des deux stations