VAL-MS 230 IT/3+1
-
Parasurtenseur de type 2
2858548
Module de protection composé d'un élément de base et de fiches de protection, pour montage sur NS 35/7,5, exécution : 230 V AC, système IT, montage 3+1.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| TT | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 4 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur | 89,8 mm |
| Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| PBT |
| Circuits de protection | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
| Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC (L-N) | 385 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-PE) | 385 V AC |
| Tension permanente maximale UC (N-PE) | 260 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 525 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (pour In) |
| ≤ 1,6 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (pour 3 kA) | |
| Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (pour In) |
| ≤ 1,7 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,5 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (pour 3 kA) | |
| Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (pour In) |
| ≤ 0,25 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT (L-N) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
| 440 V AC (120 min / mode résistance) | |
| Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2858548 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1321 |
| Product key | CL1321 |
| GTIN | 4046356099141 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 412,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 394,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 9,405 kg CO2e |
Produits compatibles
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS 230 IT ST - Fiche parafoudre type 2 2807599
-
F-MS 12 ST - Fiche parafoudre type 2 2817990
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem