PT 3-HF-12DC-ST
-
Fiche parafoudre
2858043
Fiche de protection antisurtension pour embase, protection en mode différentiel et protection fine pour deux fils de signaux sans potentiel de terre et la masse dans le domaine de l'informatique, protection en mode commun avec la masse/la terre. Version : 12 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Nombre de pôles | 3 |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.10 |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 12 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 12 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 14 V DC |
| 9,8 V AC | |
| Courant de référence | 450 mA (45 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Courant résidual IPE | < 5 µA (avec PT 1X2-BE) |
| < 1 µA (avec PT 1X2+F-BE) | |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-masse du signal) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 67 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 55 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 55 V (avec PT 1X2-BE) |
| ≤ 700 V (avec PT 1X2+F-BE) | |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 25 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 25 V |
| ≤ 40 V (avec PT 1X2+F-BE) | |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 25 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 40 V (avec PT 1X2-BE) |
| Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 25 V (avec PT 1X2-BE) |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 25 V |
| Tension résiduelle avec Ian (10/1000 )µs (fil-masse du signal) | ≤ 25 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
| Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 60 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 30 pF |
| Résistance par circuit | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | max. 2000 m |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 61664-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
| Remarque | 2009 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
| Remarque | 2008 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2858043 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3121 |
| Product key | CL3121 |
| GTIN | 4017918878047 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 29,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20,47 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8277daf1-791e-40fb-b319-72e82ba03cdf |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,558 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem