CTM 2X1- 24DC
-
Fiche parafoudre
2838500
Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection bifilaire pour circuits de signaux mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 24 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | COMTRAB |
| Classe d'essai CEI | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Module LSA-PLUS |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.10 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Type de raccordement | Enfichable sur les barrettes de sectionnement et de commutation COMTRAB-TERMIBLOCK et LSA-Plus |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 9,5 mm |
| Hauteur | 21 mm |
| Profondeur | 53,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| couleur cuivre | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Tension permanente maximale UC | ± 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Courant de référence | 380 mA AC (25 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA (au total) |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | 55 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 45 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 50 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 15 V |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA, spike) |
| ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA, statique) | |
| ≤ 45 V (C3 - 7,5 kV / 100 A, spike) | |
| ≤ 15 V (C3 - 7,5 kV / 100 A, statique) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 1 ns |
| Perte d'insertion aE, asym. | 0,3 dB (≤ 700 kHz) |
| Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 100 Ohm | 2,7 MHz |
| Capacité (fil-terre) | 1,2 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Résistance par circuit | 3,3 Ω 10 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 4 kV / 2 kA |
| C3 - 100 A | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| CEI 61643-21 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 |
| Type de montage | sur CT-TERMIBLOCK et barrette de sectionnement LSA-PLUS |
| Référence | 2838500 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3211 |
| Product key | CL3211 |
| GTIN | 4017918819538 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,58 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,384 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d76fbce-22bc-4c7a-9386-deedc63127d1 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,561 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem