FL SWITCH SF 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2832674

Switch Ethernet, 6 ports TP-RJ45, 2 ports FO, 100 Mbits/s, duplex intégral au format ST-D, détection automatique du débit de transmission (10 ou 100 Mbits/s) (RJ45), fonction auto-crossing

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Contact de relais pour traitement d'alarme d'états de tension
Options de sécurité pour verrouillage du câble
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.