MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Convertisseur de courant
2810638
Convertisseur de courant pour 5 et 12 A AC, signal de sortie 0...20 ou 4...20 mA, configurable par DIP switch avec signalisation de l'état de fonctionnement par LED
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | < 0,9 W (24 V DC) |
| < 3,4 W (230 V AC) | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode Zener bidirectionnelle 35 V |
| Réponse indicielle (10-90 %) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
| Coefficient de température typ. | < 0,015 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Tension d'isolement assignée | 300 V AC (par rapport à la terre) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Tension d'essai | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
| Tension d'essai | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| Courant max. absorbé | < 33 mA (24 V DC) |
| Consommation de puissance | < 0,8 W (24 V DC) |
| Mesure | |
| Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
| Plage de courant d'entrée | 0 A AC ... 5 A AC (configurables) |
| 0 A AC ... 12 A AC (configurables) | |
| Signal d'entrée tension | ≤ 300 V AC |
| Impédance d'entrée | < 50 mΩ |
| Surintensité max. admissible | 1 x IN (permanent) |
| Courant de choc max. admissible | 8 x IN (1 s) |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| Plage de mesure de la fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
| Forme de la courbe | sinus |
| Signal: Courant | |
| Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
| Tension de marche à vide | 15 V |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (configurables) |
| 4 mA ... 20 mA (configurables) | |
| Signal de sortie courant maximal | 25 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (20 mA) |
| Ondulation | < 10 mVCC (500 Ω / 20 mA) |
| Affichage d'état | LED rouge (erreur), LED verte (prêt à fonctionner) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fréquence limite (3 dB) | env. 3 Hz |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 104 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2810638 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMA21 |
| Product key | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 218,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
Avantages
Entrée/sortie configurable via sélecteur de codage (DIP)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem