Les convertisseurs de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) convertissent les courants alternatifs sinusoïdaux de 1 ou 5 A en signaux normalisés analogiques de 0...20 ou 4...20 mA. Les DIP switch accessibles sur le dessus du boîtier permettent de configurer les courants d'entrée et de sortie.
Le convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I comprend une plage de tension d'alimentation de 19,2 à 30 V DC.
Le convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP comprend une plage étendue avec une tension d'alimentation de 19,2 à 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
-
Convertisseur de courant
2810625
Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Entrée/sortie configurable via sélecteur de codage (DIP)