PT 2X1-VF-230AC
-
Parafoudre
2805460
Module de protection montable sur profilé pour tensions de signaux élevées. Circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux sans potentiel de terre.
Tension nominale : 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 2 |
| Tension nominale UN | 230 V AC |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Fonction de commutation | Contact NF |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
| Courant de service maximal Imax | 1 A |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 51,7 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 230 V AC |
| Tension permanente maximale UC | 250 V AC |
| Courant de référence | 6 A |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 2 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA (pour UN) |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs | 3 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 3 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 500 A |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 1 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maxima | 8 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 8 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 1,4 kV |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 2 kV |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 1 kV |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 1,4 kV |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 700 V |
| Absorption d'énergie (2 ms) max. | 150 J |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 2,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1,8 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 2,6 kV (D1 - 500 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1,1 kV (C1 - 500 A) |
| ≤ 1,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1,8 kV (D1 - 500 A) | |
| Temps d'amorçage tA | ≤ 100 ns |
| Capacité (fil-fil) | typ. 4,5 pF |
| Capacité (fil-terre) | typ. 9 pF |
| Résistance par circuit | 0 Ω |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Protection max. en amont nécessaire | 6 A (gL/gG) |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 4 kV / 2 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2805460 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2111 |
| Product key | CL2111 |
| GTIN | 4046356460989 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 71,78 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 71,78 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem