FLT 50 N/PE CTRL-4.0
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2801637
Parafoudre avec éclateur N-PE et encapsulé et dispositif d'amorçage électronique, monocanal. Niveau de protection 4 kV. Largeur boîtier : 17,5 mm (1TE)
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | 100 % tension de choc d'amorçage (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Système d'alimentation CEI | TT |
| TN-S | |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 14,5 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 6 ... 2 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 88,6 mm |
| Profondeur | 66,2 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | N-PE |
| Sens de l'action | N-PE |
| Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 260 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,5 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 130 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 50 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 25 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 625 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 50 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A (260 V AC) |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 4 kV |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 4 kV |
| Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2801637 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1122 |
| Product key | CL1122 |
| GTIN | 4046356909471 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 188,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 188 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem