Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT-IQ-PTB-UT - Module d'alimentation et de signalisation à distance
2800768

Module pour l'alimentation et contact de signalisation à distance à plusieurs niveaux du module raccordé de protection contre les surtensions.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Alimentation de 28 équipements de protection au maximum grâce à une puissance d'alimentation élevée
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties