VAL-MS 1000DC-PV/2+V
-
Parasurtenseur de type 2
2800628
Parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications