FLT 100 N/PE-1.5
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2800303
Parafoudre avec éclateur N-PE encapsulé, monocanal. Largeur du boîtier : 35 mm (2 UT)
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| TT | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35,6 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 71,2 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 2 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | N-PE |
| Sens de l'action | N-PE |
| Tension nominale UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 260 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,01 mA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 100 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 50 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 2500 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 100 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A (260 V AC) |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 1,5 kV (pour In) |
| ≤ 1 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (pour 3 kA) | |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-11 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800303 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL1131 |
| Product key | CL1131 |
| GTIN | 4046356535236 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 367,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 367,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a8604cba-a4ed-40f6-85fa-826cea1052a5 |
Produits compatibles
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
FLT 100 N/PE-1.5-ST - Fiche parafoudre type 1 2800304
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem