VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0
   - 
  Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
    
      2800189
      
      
    
  
      Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE communs (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
        Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
        Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
        Possibilité d'utilisation dans les niveaux de protection foudre III et IV grâce à un pouvoir de décharge de 12,5 kA par pôle
        Verrouillage anti-vibrations pour une fixation sécurisée des connecteurs