FLT 60-400
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2800107
Parafoudre de type 1 / classe I avec éclateur Arc-Chopping, unipolaire. Largeur du boîtier : 35 mm (2 UL)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Parafoudres combinés |
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| TN-C | |
| TT | |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 8 Nm |
| Longueur à dénuder | 17 mm |
| Section de conducteur souple | 16 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur rigide | 10 mm² ... 50 mm² |
| Section conduct. AWG | 6 ... 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35,5 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |
| Graduation | 2 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PEN |
| Sens de l'action | 1L-N/PE |
| Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 400 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | < 0,1 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 40 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 60 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 30 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 900 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 60 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 2,5 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 2,5 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 5 kV |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| Réponse au TOV pour UT | 440 V AC (5 s / mode résistance) |
| 440 V AC (120 min / mode résistance) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 500 A AC (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800107 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1131 |
| Product key | CL1131 |
| GTIN | 4046356479936 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 272 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 254,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Pouvoir de décharge élevé
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem