TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
Filtre CEM
2798792
Bloc de jonction avec condensateur antiparasite entre le raccordement et le rail DIN, raccordement PE séparé, capacité : 3,3 nF, montage sur NS 35/7,5, largeur du bloc de jonction : 6,2 mm, hauteur du bloc de jonction : 69 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Filtre secteur |
Type | Bloc de jonction à un étage, raccordement PE séparé |
Nombre de pôles | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 230 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 66,5 mm |
Profondeur | 69,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Matériau du boîtier | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Sens de l'action | Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 250 V AC |
Courant de référence | 30 A (45 °C) |
Courant résidual IPE | typ. 0,5 mA |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 50 Ω | typ. 2 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω | typ. 550 kHz (50 Hz) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 600 Ω | typ. 170 kHz |
Capacité (fil-terre) | typ. 3,3 nF |
Y2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (avec couvercle d'extrémité) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 85 °C |
Normes/prescriptions | EN 60947-7-1 |
Remarque | 2009 |
Normes/prescriptions | EN 60947-4-2 |
Remarque | 2009 |
Normes/prescriptions | EN 60384-14 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2798792 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL2227 |
Product key | CL2227 |
GTIN | 4017918101480 |
Poids par pièce (emballage compris) | 19,26 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 19,26 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
D-UKK 3/5 BK - Flasque d'extrémité 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Flasque d'extrémité 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Plaque d'écartement 2770833
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Aucune influence du signal utile grâce à un filtre passe-bas adapté
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem