UDK 3 - Blocs de jonction simple
2775375

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles