CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |
Composant du bloc de jonction, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Type de produit | Bloc de jonction pour composants |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension d'isolement assignée | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Nombre de raccordements par étage | 4 |
Section nominale | 4 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 2,5 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | Le courant est déterminé par le composant utilisé. |
Section nominale | 4 mm² |
Type de composant | Résistance KMR 25 |
Valeur de résistance | 249 Ω |
Tolérance | 1 % |
Rigidité diélectrique | 630 V |
Puissance dissipée maximale | 0,65 W |
Largeur | 6,2 mm |
Largeur de couvercle | 1,5 mm |
Hauteur | 63,5 mm |
Profondeur sur NS 32 | 52 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 47 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 54,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 2775249 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1273 |
Product key | BE1273 |
GTIN | 4017918068530 |
Poids par pièce (emballage compris) | 15,78 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 15,78 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 15155e4f-d856-4679-a5a7-0feaacddbec1 |