La barre d'équipotentialité PAS-1 est conçue pour l'équipotentialité principale selon DIN VDE 0185. PAS-1 dispose d'une barre de contact en forme de peigne. Neuf blocs de jonction enfichables non fixés servent au raccordement de conducteurs ronds de section comprise entre 2,5 mm2 et 95 mm2. Le bloc de jonction QUATTRO (2), voir la figure ci-dessous, permet en outre de raccorder un ruban de fer de 4 x 30 mm. Le capot en plastique plombable contient une étiquette sur laquelle sont vous pouvez inscrire la désignation des conducteurs raccordés. PAS-1 présente le sigle VDE conformément à la norme DIN VDE 0618-1:2023-03.
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 73234| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificat d'homologation | - 95 | |||