Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON 9/M-SH - Connecteurs de bus D-SUB
2761509

Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage facile par vis moletée
Utilisation universelle
Large choix d'entrées de câble
Confection selon les conditions du terrain
Sécurité CEM élevée
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible