Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS F1 - Connecteurs de bus D-SUB
2744267

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, brochage : 1, 2, 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Montage facile par vis moletée
Large choix d'entrées de câble
Sécurité CEM élevée
Confection selon les conditions du terrain
Vitesse de transmission élevée
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible