PSI-MOS-RS422/FO 660 T
-
Convertisseurs fibre optique
2708384
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour INTERBUS RS-422/RS-485 à 4 fils jusqu'à 2 MBit/s, coupleur en T avec deux interfaces FO (FSMA), 660 nm, pour câbles en fibre polymère/fibre PCF
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Convertisseur de média |
| Gamme de produits | PSI-MOS |
| MTTF | 861 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 338 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 137 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 284 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 52 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC // RS-422 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (selon UL) |
| Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 130 mA |
| ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) | |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Description de la sortie | Sortie de signalisation des défauts |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension de commutation maximale | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Intensité permanente limite | 0,46 A |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsion des bits en entrée | ± 35 % (admissible) |
| Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
| Signal | INTERBUS |
| Voies de transmission | 2 (1/1) RD, TD, duplex intégral |
| Données: optique fibre optique | |
| Nombre de voies | 2 |
| Puissance d'émission minimale | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km avec connecteur à montage rapide) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km avec connecteur à montage rapide) | |
| Protocole de transmission | avec transparence du protocole vers l'interface RS-422 |
| Type de raccordement | F-SMA |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Sensibilité minimale du récepteur | -31,2 dBm |
| Support de transmission | Fibre en polymère |
| Fibre PCF | |
| Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Débit série | ≤ 2 Mbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Distance de transmission | ≤ 1000 m (en fonction du débit de données avec ligne de données blindée, torsadée) |
| Résistance terminale | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Support de transmission | Cuivre |
| Format de données/détrompage | UART (11 bits, NRZ) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 103 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Câble fibre optique | |
| Types de fibres | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibre en polymère | |
| Fibre PCF | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| ATEX | |
| Repérage | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN/CEI 60715. |
| Référence | 2708384 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC216 |
| Product key | DNC216 |
| GTIN | 4017918974084 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 263,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 197,98 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e65119d8-3217-44a0-9b38-a276edf1e472 |
Produits compatibles
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Outil d'équipement 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Outil d'équipement 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Outil d'équipement 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Prolongateur FO 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connecteurs de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Connecteurs de bus D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertisseur d'interface 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Câble de jonction FO 1402191
Avantages
Répartition de la tension d'alimentation par les connecteurs de profilé
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (INTERBUS//ports FO//alimentation//connecteur de bus sur rail DIN)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
Détection automatique de tous les débits jusqu'à 2 Mbit/s
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem