FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
Câble de jonction FO
1402191
Câble d'installation PCF robuste à confectionner, pour l'intérieur, avec éléments antitraction en aramide particulièrement résistants. Eléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données, au mètre |
| Application | En intérieur |
| Nombre de pôles | 2 |
| Support de transmission | Fibre PCF |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur min. | 7,5 mm |
| Diamètre extérieur max. | 8,5 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Raccordement 1 | |
| Type | configurable |
| Raccordement 2 | |
| Type | configurable |
| Poids de gaine | 54 kg/km |
| Diamètre extérieur du câble | 8 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Fil unique, nombre de cordons | 2 |
| Fil, matériau | Matériau FRNC |
| Fils, diamètre | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Ouverture numérique | 0,37 |
| Résistance à la traction | 1000 N (à court terme) |
| 200 N (permanent) | |
| Résistance aux chocs | 2 Nm / 10 x |
| Rayon de courbure de l'élément unitaire | 30 mm (à court terme) |
| 30 mm (à court terme) | |
| Rayon de courbure du câble entier | 60 mm (à court terme) |
| 60 mm (à court terme) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Absence d'halogène | conformité CEI 60754-2 |
| Résistance à l'huile | IRM 902 N°2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| Comportement au feu | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| Câble fibre optique | |
| Nombre de fibres | 2 |
| Fibre | Fibre polymère/fibre de verre |
| Type de fibre | Multimode, 200/230 µm |
| Câble, amortissement | 2,5 dB/km (pour 850 nm), 0,7 dB/km (pour 1300 nm) |
| Support de transmission | Fibre de verre multimode |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67/IP20 |
| Résistance aux chocs | 2 Nm / 10 x |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (avec connecteur à montage rapide) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Résistance au rayonnement UV | 500 h, selon DIN EN ISO 4892-2 |
| Type de pose | Intérieur |
| Référence | 1402191 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABNIBB |
| Product key | ABNIBB |
| Numéro du tarif douanier | 85447000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Convertisseurs fibre optique 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertisseurs fibre optique 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Convertisseurs fibre optique 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertisseurs fibre optique 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Convertisseurs fibre optique 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertisseurs fibre optique 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Convertisseurs fibre optique 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Convertisseurs fibre optique 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Convertisseurs fibre optique 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Convertisseurs fibre optique 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Convertisseurs fibre optique 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertisseurs fibre optique 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertisseurs fibre optique 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertisseurs fibre optique 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Convertisseurs fibre optique 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Prolongateur FO 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques 1404087
Avantages
Fiabilité élevée grâce à une excellente qualité
Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
Éléments individuels 2,9 mm en matériau FRNC ultrasouple.
Câble d'installation robuste pour installation intérieure
Éléments de décharge de traction en aramide ultrarésistants
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem