TC ROUTER 3002T-4G - Routeur
2702528

Routeur 4G LTE industriel, version pour l'Europe, repli sur réseau 3G UMTS/HSPA et 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 2 prises d'antenne SMA-F, envoi par SMS et e-mail, 2 entrées TOR, 1 sortie TOR

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Routeur industriel de téléphonie mobile 4G (LTE)
Repli sur 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE)
Liaison dédiée virtuelle pour connecter des réseaux via le réseau de téléphonie mobile
IPsec et OpenVPN
Jusqu'à 3 tunnels VPN simultanément
Démarrage VPN à distance via SMS ou appel
Pare-feu Stateful Inspection pour un filtrage dynamique
Tableau NAT
Deux entrées de couplage et une sortie de couplage
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Contrôle de la connexion
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C