AXL F BK ETH XC - Coupleur de bus
2701949

Axioline F, Coupleur de bus, Modbus/TCP (UDP), Connecteur femelle RJ45, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour le paramétrage de l'adressage IP et d'autres fonctions
Possibilité de mettre à jour le firmware
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs) (avec Modbus/UDP)
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Web-based management (gestion basée sur le web)
Sécurité du réseau : coupure des ports possible par gestion basée sur le web (à partir de la version 1.31 du firmware)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec Diag+
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement