Le module de sécurité est un module d'entrée de la gamme de produits Axioline f, pour l'utilisation dans un système PROFIsafe. Le module dispose de quatre entrées TOR sécurisées sur deux voies ou de huit entrées TOR sécurisées sur une voie. Les entrées peuvent être paramétrées en fonction de l’application et permettent l’intégration de capteurs dans le système PROFIsafe.
AXL F PSDI8/4 1F
-
Module de sécurité
2701559
Axioline F, Module d'entrée numérique, Sécurité fonctionnelle, PROFIsafe, destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens, Entrées TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 24 V DC, connectique: 2, 3 ou 4 fils, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 840cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705PROFIsafe
Identifiant de lhomologation: Z20119Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/EZ 650.04/20TUEV RH FS
Identifiant de lhomologation: 968/INS 799.01/25Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508