Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau EtherCAT®. Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.
AXL E EC DIO16 M12 6P
-
Module TOR
2701522
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherCAT®, Connecteur M12, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Profondeur | 30,5 mm |
| Intervalle entre perçages | 198,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | La hauteur s'élève à 212 mm, languettes de fixation comprises. |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Matériau du boîtier | Pocan® |
| Coloris | anthracite |
| EtherCAT® | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Remarque concernant la connectique | Détrompage D |
| Nombre de pôles | 4 |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s (avec auto-négociation) |
| EtherCAT® | |
| Type d'appareil | EtherCAT®-SubDevice |
| Protocoles propres au système | Protocole de boîte aux lettres CANopen® over EtherCAT® |
| Protocole de boîte aux lettres File Access over EtherCAT® | |
| Spécification | ETG.1000 V1.02 |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 et 3 |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
| Technologie de raccordement | 4 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
| Courant du capteur par câble | typ. 75 mA (à partir de US) |
| Courant cumulé des capteurs | max. 1,2 A (par appareil) |
| Temps de filtre d'entrée | < 1000 µs |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits de l'alimentation des capteurs |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 16 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits; oui |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Limitation de la tension de coupure inductive | -28 V ... -17 V |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (à partir de la tension US) |
| Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 20 µA |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω , pour tension nominale) |
| Fréquence de commutation | max. 5500 par seconde (pour un courant de charge d'au moins 50 mA) |
| max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Temporisation du signal | max. 150 µs (lors de la mise en marche) |
| max. 200 µs (lors de la mise à l'arrêt) | |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Gamme de produits | Axioline E |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Capot en plastique |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation US | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Alimentation: Bloc électronique, bloc de capteurs et bloc d'actionneurs | |
| Dénomination | Bloc électronique, bloc de capteurs et bloc d'actionneurs (US) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 190 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
| Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA) pour d'autres appareils |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 3 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation logique/capteurs, entrées/sorties TOR) / raccordement bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation logique/capteurs, entrées/sorties TOR) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alim. 24 V (alim. logique/capteurs, entrées/sorties TOR) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 1) / terre fonct. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 2) / terre fonct. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 1) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. actionneurs) / alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées/sorties TOR) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation des actionneurs) / raccordement bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation des actionneurs) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. actionneurs) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage vissé |
| Référence | 2701522 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI7DE |
| Product key | DRI7DE |
| GTIN | 4046356763721 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 559,966 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 541,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a48519c3-c47f-4d02-aa62-ba0655cf31dd |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connecteur de données 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Etiquettes à encliqueter 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Câble d'alimentation 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Câble d'alimentation 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Câble de réseau 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Câble de réseau 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Câble de réseau 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Câble de réseau 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Répartiteur en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Répartiteur en Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
Avantages
Raccordement au réseau EtherCAT® au moyen de connecteurs M12 (détrompage D)
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem