La commande compacte et modulaire AXC 1050/XC est robuste, rapide et simple, et est destinée au système d'E/S Axioline, ce qui implique une conception basée sur des performances maximales, un maniement aisé et une utilisation en milieu industriel difficile, dans une plage de température étendue comprise entre -40 °C et +70 °C.
AXC 1050 XC
-
Automate
2701295
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet, plage de température étendue et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02BSH
Identifiant de lhomologation: 840ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx TUR 21.0025XCCC
Identifiant de lhomologation: 2023122304116464ATEX
Identifiant de lhomologation: TUEV 21 ATEX 8677 XProduits compatibles
Avantages
Automate PROFINET pour 16 appareils au maximum et/ou fonctionnalité des appareils PROFINET
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Plage de température étendue de -40 °C ... +70 °C (avec derating)
Homologations maritimes (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)