Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir les données de codeurs absolus avec interface SSI et d'une résolution maximale de 56 Bit maximum. Le module supporte les codeurs à code Gray et binaire. Compatible avec des vitesses de transmission allant jusqu'à 2 MHz. De plus, le module possède une sortie analogique permettant de saisir des valeurs de consigne, par ex. pour les entraînements électriques ou hydrauliques.
AXL F SSI1 AO1 1H
-
Module de fonction
2688433
Module fonction Axioline F, 1 interface SSI pour codeur absolu, 1 sortie analogique : 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, connectique à 2 fils (avec module d'interface bus et connecteurs mâles)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Module | |
| Code ID (hex) | none |
| Espace d'adressage d'entrées | 12 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 12 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 29 Octet |
| Besoin en données de configuration | 7 Octet |
| Codeur | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Dénomination entrée | Interface SSI |
| Description de l'entrée | Interface RS-422, selon spécification SSI |
| Signaux du capteur | Codeurs mono-tours et multi-tours, jauges de longueur |
| Fréquence d'entrée | à 2 MHz (paramétrable : 62,5 kHz, 125 kHz (par défaut), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz) |
| Parité | paire, impaire ou sans |
| Fréquence de transmission | 2,00 MHz |
| Résolution réglable | 8 ... 56 Bit |
| Tension d'alimentation des capteurs | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sorties analogiques |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Nombre de sorties | 1 |
| Temps de conversion N/A | 5 µs |
| Résolution convertisseur D/A | 16 Bit |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; électronique (35 V, permanent) |
| Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; électronique | |
| Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
| Formats de données | IB IL, compatible S7, représentation normalisée |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits |
| Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits (15 bits + signe) |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | max. 500 Ω |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ |
| Longueur de câble autorisée | max. 250 m |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Type | block modular |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
| Propriétés particulières | Sortie analogique : 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,15 W |
| Codeur | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Plage de tension | 19,5 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Capacité de charge | max. 500 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
| Protection contre surcharge / court-circuit; électronique | |
| Protection contre les transitoires; Blindage | |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 140 mA |
| Potentiels: Alimentation de la tension d'alimentation (UI) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 60 mA (Alimentation de l'interface SSI et de la sortie analogique (20 mA), sans alimentation des capteurs) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie SSI (alimentation 24 V) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie analogique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Référence | 2688433 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI261 |
| Product key | DRI261 |
| GTIN | 4046356644952 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 182,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a27cdddc-6a84-45b2-8822-7a9bf5cd1847 |
Produits compatibles
-
AXL F BS H - Connecteurs pour câbles de bus 2700992
-
AXL SHIELD SET - Raccordement de blindage 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X28)R - Etiquette enfichable 0801602
Avantages
Protection antisurtension durable à partir de 24 V CC pour toutes les interfaces
Protection durable contre les court-circuits pour toutes les interfaces
1 interface SSI
Surveillance de l'alimentation du codeur 24 V
Prend en charge des vitesses de transmission de 62,5 kHz à 2 MHz pour SSI
Résolution de 8 bits ... 56 bits
Prend en charge le code Gray ou binaire
1 canal de sortie analogique bipolaire pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem