FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Séparateur de réseau
2313928

Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s. Raccordement via RJ45 et borne à vis enfichable MINICONNEC.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Aucune alimentation en tension requise
Rigidité diélectrique jusqu'à 4 kV
Circuit imprimé, avec revêtement de protection pour le protéger des facteurs environnementaux agressifs en milieu industriel particulièrement hostile
Isolation galvanique des lignes de données et du blindage des câbles
Plage de température étendue de -25 °C ... +85 °C
Montage sur profilé EN
Vitesse de transmission jusqu'à 1 000 Mbit/s
Tension d'isolation permanente de 250 VRMS
Homologation DNV GL construction navale