MCR-SL-CUC-400-I - Convertisseur de courant universel
2308072

Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 400 A, courant de sortie de 4 à 20 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Variable montable sur profilé et sur plaque de montage
Des dimensions compactes permettent également une utilisation décentralisée
Connectique simplifiée grâce à des bornes de raccordement MINICONNEC enfichables
Isolation 3 voies
Mesure universelle du courant, aucun shuntage requis