MCR-SL-CUC-300-I
-
Convertisseur de courant universel
2308043
Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, un courant d'entrée de 0 à 300 A, un courant de sortie de 4 à 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Variable montable sur profilé et sur plaque de montage
Des dimensions compactes permettent également une utilisation décentralisée
Connectique simplifiée grâce à des bornes de raccordement MINICONNEC enfichables
Isolation 3 voies
Mesure universelle du courant, aucun shuntage requis