HS LC-H-5X2/ R1XC1
-
Fibre optique
2202314
Fibre optique unique, passif, rigide, rectangulaire, droit, surface de rayonnement: planaire, nombre d'affichages: 1, (1 rangée, 1 colonne), protection ESD: <10 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
Compatibilité ESD
Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples