PLW 16-6/ 4-10 - Bloc de jonction en traversée de paroi
1821070

section 16 mm2
type de conditionnement emballé dans un carton

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, Raccordement à ressort Push-in, nombre de pôles: 4, courant de charge: 41 A, section: 2,5 mm2 - 16 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 64,4 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette