DP-PLW 16-6/4 3MM - Plaque d'écartement
1705938

Plaque d'écartement pour bloc de jonction de traversée PLW 16-6/4

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette