VS-09-CAN - Connecteur D-SUB
1689307

Connecteur D-SUB, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 9, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 26- 20, sortie du câble: incliné, avec résistance de terminaison intégrée, taille de boîtier: 1, coloris: gris, CAN

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Protection CEM
Résistance de terminaison commutable
Cavalier de détrompage (CR) servant de protection contre les erreurs d'enfichage