VS-15-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB
1688874

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 15
Montage facile
Compatible avec le capot et le cadre IP67