Non utilisable sur le système modulaire. Les tiges et douilles de détrompage sont recommandés pour les éléments de contact des séries HC-D... et HC-DD...
Matériau
Acier galvanisé
Dessin coté
Largeur
4 mm
Hauteur
4 mm
Longueur
25 mm
Information pour le fonctionnement
Empêche également en grande partie un enfichage en biais ; prescrit pour les isolants pour contact des séries HC-D... et HC-DD...
Référence
1676857
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AF7ABZ
Product key
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
Poids par pièce (emballage compris)
1,96 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,9 g
Numéro du tarif douanier
73181558
Pays d'origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 9.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %