CK2,5-ED-1,00ST AU
-
Contact à sertir
1674781
Contact à sertir, série: HC-M-06, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu