VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques
1654866

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement de câble, sortie du câble: droit, coloris: noir

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
Excellentes propriétés de transmission
Parfaitement adapté aux fibres à saut d'indice (SI) PCF
Design compact grâce au modèle d'enfichage SC-RJ
Sans coller ni polir