VS-15-BU-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB
1654811

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un perçage de 2,5 mm et d'une tôle de soudage, pour cadre de montage VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 15
Montage facile
Connexion directe pour circuit imprimé
Compatible avec le cadre IP67