VS-09-PROFIBUS-SC
-
Connecteur D-SUB
1654549
Connecteur D-SUB, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 9, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 26- 16, sortie du câble: coudé, avec résistance de terminaison intégrée, taille de boîtier: 1, coloris: gris, PROFIBUS
Informations détaillées concernant le produit
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
| • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
| • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
| • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
| • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
| • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
| • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
| • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
| • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
| • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
| • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
| • Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
| • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
| • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond. | |
| • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
| • Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
| • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Application | PROFIBUS |
| Type | D-SUB |
| Type de capteur | PROFIBUS |
| Nombre de pôles | 9 |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Blindé | oui |
| Sortie du câble | coudé |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de référence (III/3) | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Courant de référence | 1 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section raccordable AWG | 26 ... 16 (rigide) |
| 26 ... 18 (souple) | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (rigide) |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (souple) | |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 59 mm |
| Longueur | 107 mm |
| Coloris | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de surface du boîtier | PA, gris clair |
| Matériau joint d'étanchéité | CR/NBR |
| Diamètre extérieur du câble | 5 mm ... 9 mm |
| Longueur à dénuder des fils uniques | 7 mm |
| Section du câble | 0,2 mm² |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 200 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
| Référence | 1654549 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNCBA |
| Product key | ABNCBA |
| GTIN | 4017918955083 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 93 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 93 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8acc620f-7915-4086-a0a4-b948cd93d2b0 |
Produits compatibles
Avantages
Protection CEM
Résistance de terminaison commutable
Cavalier de détrompage (CR) servant de protection contre les erreurs d'enfichage
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem