UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 100 A | - 2 | |
| Contrôle | 600 V | 16 A | 14 | |
Élément de contact, nombre de pôles: 6+6+PE, taille: B24, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 6, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, application: Puissance / signal
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 100 A | - 2 | |
| Contrôle | 600 V | 16 A | 14 | |