HC-K 6/12-EBUS - Élément de contact
1636363

Élément de contact, nombre de pôles: 6+12+PE, taille: B16, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 12, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance / signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373