ST-08S1N8AWQ00S - Embases paroi avant
1619039

Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Montage flexible grâce aux éléments de contact encliquetables